PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0340
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0340
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste