PFT male S- rear 1,5mm²²
Artikelnummer: 21 03 396 1402
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
PFT male S- rear 1,5mm²²
Artikelnummer: 21 03 396 1402
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | mit Litzen |
für Rückwandmontage |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Schirmung | ungeschirmt |
Kontaktanzahl | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Kodierung | S-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
PushPull |
Vorherige
Nächste