Motorltg. Q8/0 M 6G1,5 3,0m
Artikelnummer: 61 88 201 0219 00
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Motorltg. Q8/0 M 6G1,5 3,0m
Artikelnummer: 61 88 201 0219 00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Motorleitung |
---|---|
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
mit Bremse | |
für Motoren in Sternschaltung | |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
Han® Q 4/2 Stift | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 3 m |
---|---|
Adernaufbau | 6x 1,5 mm² |
PE-Kontakt | ja |
Anwendungsgebiet | für Motoranschluss |
Vorherige
Nächste