Motorltg. Q8/0 M 4G2,5+2x2x0,75 EMV 5,0m
Artikelnummer: 61 88 201 0293 00
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Motorltg. Q8/0 M 4G2,5+2x2x0,75 EMV 5,0m
Artikelnummer: 61 88 201 0293 00
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Motorleitung |
---|---|
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
mit Bremse | |
mit Temperaturgeber | |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
Han® Q 4/2 Stift | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2,5 mm² |
+ 2x (2x 0,75 mm²) | |
PE-Kontakt | ja |
Anwendungsgebiet | für Motoranschluss |
Vorherige
Nächste