Motorcbl. LPMo3 10,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0009 1000
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0009 1000
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | LP 3-polig |
Steckverbinder 2 | M23 |
Buchse | |
7-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | weitgehend ölbeständig |
silikonfrei | |
Merkmale | flexibel |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 4,0 mm² |
Anwendungsgebiet | für Motoranschluss |
Vorherige
Nächste