MVB 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Artikelnummer: 09 45 600 0270
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
MVB 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Artikelnummer: 09 45 600 0270
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | MVB |
bahntauglich |
Kabellänge | 500 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 2 |
Adernaufbau | 2x 0,5 mm² |
Vorherige
Nächste