M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,0m
Artikelnummer: 21 34 B20 0821 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,0m
Artikelnummer: 21 34 B20 0821 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (8x0,14mm²) PVC LiYFCY Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 8pole female straight shld overm Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 A-Kodierung |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 8x 0,14 mm² |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste