M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,5m
Artikelnummer: 21 34 818 4489 005
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,5m
Artikelnummer: 21 34 818 4489 005
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 4x0,25mm² PUR Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | M12 A4 straight male unshld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Rundsteckverbinder M8 | |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M12 A-Kodierung |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M8 |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 0,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 0,25 mm² |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste