M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Artikelnummer: 09 48 B9B 6018 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 D-cod 4-pol f PFT - RJ45 PUR 1.0M
Artikelnummer: 09 48 B9B 6018 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 D-Kodierung |
Buchse | |
Steckverbinder 2 | RJ45 |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste