M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
Artikelnummer: 21 34 C7C 7477 050
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 Cable Assembly D-cod st/st m/m 5,0m
Artikelnummer: 21 34 C7C 7477 050
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling Show details |
---|
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 D-Kodierung |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M8 D-Kodierung |
Stift gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Kodierung | D-Kodierung |
Vorherige
Nächste