M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
Artikelnummer: 21 34 830 0481 040
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/- 4,0m
Artikelnummer: 21 34 830 0481 040
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 4x0,25mm² PVC LiYY Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 4pole female angled overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 A-Kodierung |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 4 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 0,25 mm² |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste