M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Artikelnummer: 21 34 808 3388 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 Cable Assembly 3-poles an/st f/m 1,0m
Artikelnummer: 21 34 808 3388 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 3x0,25mm² PUR Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 3pole male straight overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | M8 A 3pole female angled overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M8 |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 3 |
Adernaufbau | 3x 0,25 mm² |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste