M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
Artikelnummer: 21 34 737 3467 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 Assy shielded 4-poles st/st m/m 1,0m
Artikelnummer: 21 34 737 3467 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
Steckverbinder 2 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 A-Kodierung |
Stift gerade | |
Steckverbinder 2 | M8 A-Kodierung |
Stift gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 0,25 mm² |
Schirmung | geschirmt |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste