M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Artikelnummer: 21 34 730 0335 020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 2m shld PVC
Artikelnummer: 21 34 730 0335 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | (3x0,25mm²) PVC Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M8 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | M8 A-Kodierung |
Stift gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 3 |
Adernaufbau | 3x 0,25 mm² |
Kodierung | A-Kodierung |
Vorherige
Nächste