M23 P 4+3+PE Bu-C
Artikelnummer: 09 15 608 3101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23 P 4+3+PE Bu-C
Artikelnummer: 09 15 608 3101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Einsätze |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 8 |
Anzahl Signalkontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
4x 2 mm | |
4x 1 mm |
Vorherige
Nächste