M23 19 Bu-C
Artikelnummer: 09 15 119 3101
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M23 19 Bu-C
Artikelnummer: 09 15 119 3101
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M23 |
Bezeichnung | Signal |
Komponente | Einsätze |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Kontaktanzahl | 19 |
Anzahl Signalkontakte | 16 |
Anzahl Spezialkontakte | 3 |
Spezifikation der Spezialkontakte | Hilfskontakt |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
16x 1 mm | |
3x 1,5 mm |
Vorherige
Nächste