M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 861 2825
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
Artikelnummer: 21 03 861 2825
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
Bezeichnung | Power |
Komponente | Kabelsteckverbinder |
Wanddurchführung | |
Beschreibung | für Rückwandmontage |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 8 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Kodierung | Y-Kodierung |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
PushPull | |
Hinweise | Crimpkontakte bitte separat bestellen. |
Hinweise | Nur für Fast Ethernet-Anwendungen geeignet |
Vorherige
Nächste