LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF
Artikelnummer: 20 99 000 1035
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF
Artikelnummer: 20 99 000 1035
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Vierdorn-Crimpwerkzeug |
Werkzeugbeschreibung | für folgende 1 mm POF-Kontakte |
Han D®, Han E®, DIN 41626, Ferrule, F-SMA, -ST |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 520 g |
Ursprungsland | Deutschland |
europäische Zolltarifnummer | 82032000 |
GTIN | 5713140136083 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimpzange |
Vorherige
Nächste