Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm
Artikelnummer: 19 00 000 5020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Kabelverschraubung M20x1,5 / 7,2-8,0 mm
Artikelnummer: 19 00 000 5020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | preLink® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | mit geschlitzter Dichtung |
Verschraubungsgröße | M20 |
---|---|
Kabeldurchmesser | 7,2 ... 8 mm |
Vorherige
Nächste