KABELVERSCHRAUBUNG PG21
Artikelnummer: 09 00 000 5153
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
KABELVERSCHRAUBUNG PG21
Artikelnummer: 09 00 000 5153
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Schlüsselweite | 33 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 21 |
Klemmbereich | 13 ... 18 mm |
Eckmaß | 36 mm |
Vorherige
Nächste