Han TC250 PE Buchsenkontakt 35mm²
Artikelnummer: 09 11 000 6204
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han TC250 PE Buchsenkontakt 35mm²
Artikelnummer: 09 11 000 6204
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Baureihe | TC 250 |
Kontaktart | PE-Kontakt |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Hinweise | Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen. |
Vorherige
Nächste