Han Q4/0 m str 2x1,5mm 10m
Artikelnummer: 61 88 780 0910 0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Q4/0 m str 2x1,5mm 10m
Artikelnummer: 61 88 780 0910 0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | DC-Leistungsausgang |
Steckverbinder 1 | Han® Q 4/0 Stift |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Merkmale | TC-ER Kabel |
Kabellänge | 10 m |
---|---|
Adernaufbau | 2x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste