Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Artikelnummer: 10 81 007 1142
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Artikelnummer: 10 81 007 1142
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® Protect |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Anschlussart | Crimpanschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 4 |
weitere Kontakte | 2 Kontakte abgesichert |
PE-Kontakt | ja |
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Anwendungsgebiet | Zur Absicherung von I/O Signalen |
Vorherige
Nächste