Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Artikelnummer: 10 81 007 0301
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Protect 3A HBM 4/1 fused
Artikelnummer: 10 81 007 0301
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® Protect |
Gehäuseart | Anbaugehäuse |
Kabellänge | 0,76 m |
---|---|
Geschlecht | Buchse |
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 4 |
weitere Kontakte | 1 Kontakt abgesichert |
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Anwendungsgebiet | Zur Absicherung von I/O Signalen |
Vorherige
Nächste