Han-Power S mit 2x Han Q4/2-bu; 4-6 mm²
Artikelnummer: 09 12 008 4807
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Power S mit 2x Han Q4/2-bu; 4-6 mm²
Artikelnummer: 09 12 008 4807
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Energieverteiler |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Power® S |
Komponente | Energieverteiler |
Beschreibung | mit 2x Han® Q 4/2 |
Buchseneinsatz | |
im Han-Compact® Anbaugehäuse |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
---|---|
für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5 | |
Kontaktanzahl | 6 |
Anzahl Signalkontakte | 2 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
PE-Kontakt | ja |
Vorherige
Nächste