Han-INOX 3A-gg-M20 mit Dichtung IP65
Artikelnummer: 19 44 003 1443
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-INOX 3A-gg-M20 mit Dichtung IP65
Artikelnummer: 19 44 003 1443
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Gehäuse |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-INOX® |
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
Gehäusebeschreibung | für Han-Brid® |
mit eingeklebter Dichtung |
Baugröße | 3 A |
---|---|
Ausführung | gerader Kabeleingang |
Anzahl Kabeleingänge | 1 |
Kabeleingang | 1x M20 |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Anwendungsgebiet | Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse |
Lieferumfang | mit Dichtschraube |
Vorherige
Nächste