Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Artikelnummer: 10 40 271 5401
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han HPR HPTC 400 DS insul. prot. cover
Artikelnummer: 10 40 271 5401
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder-Sets |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® HPR HPTC |
Zubehörtyp | Abdeckkappe |
Zubehörbeschreibung | für Geräteseite |
Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
---|---|
Anwendungsgebiet | Gehäuse für den rauen Außeneinsatz |
Hinweise | O-Ring Dichtung ist vor dem Stecken mit dem beigelegten Fett einzufetten. |
Die Gehäuse sind mit einem Funktionserde-Anschluss (FE) ausgestattet. Der Schutz gegen indirektes Berühren muss durch geeignete Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. |
Vorherige
Nächste