Han-Eco Kabelverschraubung M40
Artikelnummer: 19 41 000 5141
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Eco Kabelverschraubung M40
Artikelnummer: 19 41 000 5141
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Eco® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm Stutzen |
---|---|
20 Nm Hutmutter | |
Schlüsselweite | 46 |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Verschraubungsgröße | M40 |
Klemmbereich | 16 ... 28 mm |
Vorherige
Nächste