Han-Eco Kabelverschraubung M20
Artikelnummer: 19 41 000 5111
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Eco Kabelverschraubung M20
Artikelnummer: 19 41 000 5111
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Eco® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | 4 Nm Stutzen |
---|---|
3 Nm Hutmutter | |
Schlüsselweite | 24 |
Grenztemperatur | -40 ... +125 °C |
Verschraubungsgröße | M20 |
Klemmbereich | 6 ... 13 mm |
Vorherige
Nächste