Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm schwarz
Artikelnummer: 19 00 000 5188
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-P M40x1,5 D.20-26mm schwarz
Artikelnummer: 19 00 000 5188
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-P |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | ≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 53 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 | |
Verschraubungsgröße | M40 |
Klemmbereich | 20 ... 26 mm |
Eckmaß | 58,8 mm |
Vorherige
Nächste