Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm schwarz
Artikelnummer: 19 00 000 5186
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-P M32x1,5 D.13-20mm schwarz
Artikelnummer: 19 00 000 5186
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-P |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | ≤6,5 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 42 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 | |
Verschraubungsgröße | M32 |
Klemmbereich | 13 ... 20 mm |
Eckmaß | 46,8 mm |
Vorherige
Nächste