Han CGM-M-Rail M32 D.20,5-25mm
Artikelnummer: 19 00 000 7125
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-M-Rail M32 D.20,5-25mm
Artikelnummer: 19 00 000 7125
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Bitte diesen Artikel nicht mehr für neue DesignIns verwenden.
Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M-Rail |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | Bahnversion |
Anzugsdrehmoment | ≤8 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 36 |
40 | |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | M32 |
Klemmbereich | 20,5 ... 25 mm |
Eckmaß | 43,9 mm |
Vorherige
Nächste