Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artikelnummer: 19 62 000 7086
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artikelnummer: 19 62 000 7086
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M-Rail |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Bahnversion |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | 57 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Verschraubungsgröße | M50 |
Klemmbereich | 32 ... 42 mm |
Eckmaß | 61 mm |
Vorherige
Nächste