Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Artikelnummer: 19 00 000 5082
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Artikelnummer: 19 00 000 5082
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Anzugsdrehmoment | ≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 22 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 | |
Verschraubungsgröße | M20 |
Klemmbereich | 6 ... 12 mm |
Eckmaß | 24,4 mm |
Vorherige
Nächste