Han 4A-M-QL 1,5mm²
Artikelnummer: 09 20 004 2634
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 4A-M-QL 1,5mm²
Artikelnummer: 09 20 004 2634
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Einsätze |
---|---|
Baureihe | Han A® |
Anschlussart | Han-Quick Lock® Anschluss |
---|---|
Geschlecht | Stift |
Baugröße | 3 A |
Kontaktanzahl | 4 |
PE-Kontakt | ja |
Hinweise | schwarzer Betätiger |
Hinweise | für Litzenleiter gemäß IEC 60228 Klasse 5 |
Vorherige
Nächste