Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikelnummer: 09 10 000 5400
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-CP-Lever/Latch-male insert-V0
Artikelnummer: 09 10 000 5400
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Zubehörtyp | Abdeckkappe |
Zubehörbeschreibung | für Stifteinsätze |
09 10 012 300X |
Grenztemperatur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Vorherige
Nächste