Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artikelnummer: 09 10 000 5502
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Artikelnummer: 09 10 000 5502
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Baureihe | Han® 1A |
Zubehörtyp | Abdeckkappe |
Zubehörbeschreibung | für Buchseneinsätze |
09 10 004 310X | |
09 10 008 310X | |
09 10 003 270X |
Grenztemperatur | -30 ... +90 °C |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Vorherige
Nächste