Halbverschraub.M25x1,5 Metall 10,5-14mm
Artikelnummer: 19 12 000 5057
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Halbverschraub.M25x1,5 Metall 10,5-14mm
Artikelnummer: 19 12 000 5057
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Compact® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | für Tüllengehäuse |
Anzugsdrehmoment | ≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz) |
---|---|
Schlüsselweite | 28 |
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Verschraubungsgröße | M25 |
Klemmbereich | 10,5 ... 14 mm |
Vorherige
Nächste