Halbverschraub. M25x1,5 Kunst. 14-17mm
Artikelnummer: 19 12 000 5158
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Halbverschraub. M25x1,5 Kunst. 14-17mm
Artikelnummer: 19 12 000 5158
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Compact® |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | für Tüllengehäuse |
für Kupplungsgehäuse |
Schlüsselweite | 30 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Verschraubungsgröße | M25 |
Klemmbereich | 14 ... 17 mm |
Vorherige
Nächste