Halb-Verschraubung Pg16-Metall
Artikelnummer: 09 00 000 5015
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Halb-Verschraubung Pg16-Metall
Artikelnummer: 09 00 000 5015
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | mit ausschneidbarem Dichtring |
Schlüsselweite | 22 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
Verschraubungsgröße | Pg 16 |
Klemmbereich | 6,5 ... 16 mm |
Vorherige
Nächste