HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Artikelnummer: 09 45 600 0522
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 500m
Artikelnummer: 09 45 600 0522
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
UV-Beständigkeit | |
Kabelbedruckung | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Kabellänge | 500 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 8 |
Adernaufbau | 4x 2x AWG 26/7 |
Vorherige
Nächste