HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0147
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR SERCOS III Typ C 4xAWG22/7 trail 50m
Artikelnummer: 09 45 600 0147
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Komponente | Rohkabel |
Beschreibung | nicht konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | flammenwidrig |
halogenfrei | |
UV-Beständigkeit | |
ölbeständig | |
Kabelbedruckung | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Kabellänge | 50 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 22/7 |
Vorherige
Nächste