HAR-BUS HM OBERSTEMP.FE.TYP B22 OB.SCHIR
Artikelnummer: 17 99 000 0037
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
HAR-BUS HM OBERSTEMP.FE.TYP B22 OB.SCHIR
Artikelnummer: 17 99 000 0037
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Oberwerkzeug |
Werkzeugbeschreibung | für gewinkelte, geschirmte Federleisten |
für Bauform B | |
mit oberem Schirmblech |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 159 g |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140123144 |
eCl@ss | 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
Vorherige
Nächste