F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artikelnummer: 33 50 399 8141 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
F+B Hybrid PFT f/RJ45+fl ang/- 1.0m
Artikelnummer: 33 50 399 8141 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Han® F+B |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Anbaugehäuse gewinkelt |
RJ45 Buchse | |
Kabeltyp | Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 13 |
Adernaufbau | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Kontaktanzahl | 12 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Signalkontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
PE-Kontakt | ja |
Vorherige
Nächste