Energieltg. Q4/2 F 4G2,5 1,5m
Artikelnummer: 61 88 201 0192 01
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Energieltg. Q4/2 F 4G2,5 1,5m
Artikelnummer: 61 88 201 0192 01
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Energieleitung |
---|---|
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | Han-Compact® Tüllengehäuse |
seitlicher Kabeleingang | |
Han® Q 4/2 Buchse | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1,5 m |
---|---|
Adernaufbau | 4x 2,5 mm² |
PE-Kontakt | ja |
Anwendungsgebiet | Energieeinspeisung |
Vorherige
Nächste