Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0015 0500
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Encodercbl. Papst LPEn2 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0015 0500
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | LP 14-polig |
Steckverbinder 2 | M12 |
Buchse | |
12-polig | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | weitgehend ölbeständig |
silikonfrei | |
Merkmale | flexibel |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 6x 2x 0,34 mm² |
Anwendungsgebiet | für Encoderanschluss |
Vorherige
Nächste