Double-Indent-Handcrimpwerkzeug
Artikelnummer: 09 99 000 0888
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Double-Indent-Handcrimpwerkzeug
Artikelnummer: 09 99 000 0888
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Vierdorn-Crimpwerkzeug |
Werkzeugbeschreibung | Han D®: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet) |
Han E®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,14 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Antriebsart | manuelle Verarbeitung |
Gesenkform | 4-Dorn Zweikerb Crimp |
---|---|
Bewegungsrichtung | 4-Punkt |
Anwendungsgebiet | Empfohlen für Fertigungslinien |
bis 1.000 Crimpungen pro Jahr | |
Hinweise | Einstellung der Crimptiefe: siehe Tabelle im Datenblatt |
Lieferumfang | inklusive Positionierer |
Gebrauchsanweisungen |
Vorherige
Nächste