Demontagewkz. Han-Mod 100A Crimp
Artikelnummer: 09 99 000 0383
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Demontagewkz. Han-Mod 100A Crimp
Artikelnummer: 09 99 000 0383
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Demontagewerkzeug |
Werkzeugbeschreibung | für Han® 100 A Crimpmodul |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 52,64 g |
Ursprungsland | Deutschland |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140106819 |
eCl@ss | 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
Vorherige
Nächste