Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0111
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Dateneinsatz(RJ45;SUB-D9,f-f;SUB-D9,m-m)
Artikelnummer: 39 50 003 0111
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Schutzkontaktsteckdosen |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Port® |
Komponente | Datensteckverbinder |
Beschreibung | ohne Schirmblech |
RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e | |
D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Buchse Gender Changer | |
D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer |
RoHS | konform |
---|---|
ELV Status | konform |
China RoHS | e |
REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Vorherige
Nächste