DIN-Tool Positionierer FC
Artikelnummer: 09 99 000 0631
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Tool Positionierer FC
Artikelnummer: 09 99 000 0631
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Baureihe | DIN 41612 |
Werkzeugtyp | Positionierer |
Werkzeugbeschreibung | FC |
für Artikelnummer 09 99 000 0620 |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 9,772 g |
Ursprungsland | Deutschland |
europäische Zolltarifnummer | 82073090 |
GTIN | 5713140107410 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Einsatz für Crimpwerkzeug |
Vorherige
Nächste